Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos CARB y rodamientos cilíndricos SKF Explorer

Dos soluciones fiables para cajas de engranajes planetarios

Los rodamientos montados en el interior de las ruedas planetarias son componentes clave de las transmisiones planetarias. SKF ofrece dos soluciones fiables de rodamientos planetarios: Rodamientos de rodillos cilíndricos SKF Explorer y los rodamientos CARB.

En los dos tipos de rodamientos, la integración del rodamiento en los piñones planetarios en combinación con su elevada capacidad de carga, facilita el diseño de cajas de engranajes planetarios más eficientes y soluciones generales más rentables.

La facilidad de montaje de los rodamientos de rodillos cilíndricos reduce las paradas, lo que ayuda a elevar el nivel de productividad. Al minimizar el riesgo de montaje incorrecto se aumenta también la fiabilidad general.

El rodamiento CARB, gracias principalmente a su insensibilidad a la desalineación, contribuye a reducir los fallos provocados por picaduras en los engranajes planetarios, optimizando así el rendimiento de todo el sistema planetario.

Mejora de la clase de rendimiento SKF Explorer

Todos los rodamientos CARB han sido mejorados según las nuevas especificaciones de la clase de rendimiento SKF Explorer, con una combinación de acero de alta calidad y un proceso de tratamiento térmico mejorado. El resultado: un equilibrio superior entre dureza y resistencia, que permite incluso duplicar la vida útil del SKF Explorer original. Estos son algunos de los beneficios:
  • Mayor tiempo productivo
  • Mayor confiabilidad
  • Resistencia a la contaminación
  • Mayores niveles de productividad
  • Menores niveles de ruido y vibración
  • Excelente resistencia contra el desgaste.
SKF logo