Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer

Los rodamientos de rodillos a rótula se caracterizan por su alta capacidad de carga y posibilidad de autoalineación. Están diseñados para soportar una carga radial o una carga radial y axial combinada. 
SKF inventó los rodamientos de rodillos a rótula y los fue perfeccionando a lo largo de los años, hasta conseguir el máximo rendimiento.
Todos los rodamientos de rodillos a rótula SKF se fabrican siguiendo las especificaciones de SKF Explorer, que ofrecen:
  • Una capacidad de carga muy alta, tanto radial como axial 
  • Material del rodamiento muy resistente al desgaste 
  • Altísima precisión de funcionamiento 
  • Baja fricción 

Mejora de la clase de rendimiento SKF Explorer

Para mejorar el rendimiento de la mayoría de los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer se han seguido las nuevas especificaciones aplicables a la gama SKF Explorer, que incluyen una combinación de acero de alta calidad y un proceso de tratamiento térmico mejorado. El resultado: una mezcla perfecta de dureza y resistencia, lo que permite hasta duplicar la vida útil de los rodamientos SKF Explorer originales. Estas son algunas ventajas de su uso:
  • Mayor tiempo operativo
  • Mayor fiabilidad
  • Resistencia a la contaminación
  • Mayores niveles de productividad
  • Menos ruido y vibración
  • Excelente resistencia al desgaste
SKF logo