Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF

Mayor capacidad de carga y fiabilidad

Las cajas de engranajes de las turbinas precisan componentes que puedan ofrecer un funcionamiento fiable y una larga vida útil. Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF cumplen este propósito, ya que combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento completamente lleno de rodillos con el sólido rendimiento de un rodamiento con jaula. Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF ofrecen:
  • Menor consumo energético
  • Mayor capacidad de carga que los rodamientos con jaula estándar
  • Intervalos de mantenimiento más largos
  • Menores niveles de ruido y vibración
SKF logo