Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Eje principal

Manejo de cargas pesadas y condiciones difíciles

Una disposición de eje principal debe soportar cargas axiales y radiales y funcionar bajo condiciones severas en constante cambio. Independientemente de que se requiera un diseño de soporte sencillo o doble para los rodamientos del rotor, los ingenieros de SKF pueden ayudarle a identificar y perfeccionar la solución más adecuada:
  • Rodamientos
  • Soportes
  • Obturaciones
  • Lubricación
  • Monitorización de estado
En estrecha colaboración con los clientes, SKF diseña soluciones integrales para un rendimiento fiable de la turbina y un montaje y mantenimiento sencillos.

Soluciones

SKF logo