Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soluciones de obturación

Reducción del riesgo de contaminación de los rodamientos y del medio ambiente marino

Las obturaciones SKF se han diseñado para ofrecer la máxima protección contra la entrada de contaminantes y agua marina y, al mismo tiempo, retener el lubricante. Para hacer frente al entorno extremo al que se ven sometidos los convertidores de energía de las corrientes marinas, SKF ofrece soluciones de obturación con una excelente resistencia química contra el agua marina y los lubricantes con una alta resistencia al desgaste. También se suministran sistemas de monitorización inalámbricos para detectar posibles fugas.

Diseño y materiales de alta calidad

Los conocimientos de ingeniería sobre los materiales y el diseño de las obturaciones permite a SKF colaborar con sus clientes para desarrollar soluciones de obturación estándar y personalizadas con redundancia incorporada para todo tipo de aplicaciones de rodamientos, como los utilizados en cajas de engranajes y generadores, lo que ayuda a aumentar la fiabilidad general de las máquinas.
Los materiales de alta calidad de las obturaciones SKF ofrecen:
  • Larga vida útil
  • Funcionamiento fiable
  • Mantenimiento simplificado
SKF logo