Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Grasas SKF

Lubricación adecuada para una mayor fiabilidad

SKF ofrece una gama de grasas para rodamientos que proporcionan una lubricación adecuada, tanto durante el funcionamiento de la turbina como en modo de parada. Las grasas SKF tienen una extraordinaria resistencia al agua y a la corrosión, un rendimiento óptimo con un par de arranque bajo y una alta estabilidad térmica y mecánica. 
Los especialistas en aplicaciones de SKF pueden ayudarle a elegir la grasa que mejor se ajuste a los requisitos de su aplicación.
SKF logo