Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos de la clase de rendimiento SKF Explorer

Mejora de la resistencia y vida útil

Rodamiento de rodillos a rótula SKF Explorer diseño E
SKF Explorer es un modelo de rodamientos de alto rendimiento que ofrece una mejora considerable en cuanto a resistencia y vida útil. Los rodamientos de alto rendimiento SKF Explorer están disponibles en una amplia variedad de tipos, como:
  • Rodamientos rígidos de bolas
  • Rodamientos de rodillos cilíndricos
  • Rodamientos de bolas de contacto angular
  • Rodamientos de rodillos a rótula
  • Rodamientos de rodillos toroidales CARB
  • Rodamientos de rodillos cónicos

Actualización a la clase de rendimiento SKF Explorer

Rodamiento de rodillos toroidales CARB
Todos los rodamientos de rodillos a rótula y rodamientos CARB de SKF han sido actualizados según las nuevas especificaciones de la clase de rendimiento SKF Explorer, con una combinación de acero de alta calidad y un tratamiento térmico mejorado. El resultado: un equilibrio superior entre dureza y resistencia, que permite incluso duplicar la vida útil del SKF Explorer original. Estos son algunos de los beneficios:
  • Mayor tiempo productivo
  • Mayor confiabilidad
  • Resistencia a la contaminación
  • Mayores niveles de productividad
  • Menores niveles de ruido y vibración
  • Excelente resistencia contra el desgaste.
SKF logo