Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Acoplamientos SKF OK

Reduzca tiempo de conexión para ejes y bridas

El montaje y desmontaje de acoplamientos para ejes puede ser una tarea lenta que dure horas e incluso días en completarse. Los acoplamientos SKF OK pueden reducir significativamente el tiempo necesario para conectar los ejes rotativos y las bridas en equipos pesados, como las cajas de engranajes de grandes dimensiones.

Un acoplamiento SKF OK no requiere un chavetero en el eje o cubo para transmitir el par. Esto supone un importante ahorro y ayuda a evitar las tensiones en el eje. Estos acoplamientos incorporan un manguito interior cónico fino, diseñado para colocarse sobre el eje, y un manguito exterior grueso, con un cono correspondiente al del manguito interior. Se inyecta aceite a alta presión entre las superficies de contacto, y el manguito exterior se cala en el manguito interior con ayuda de un gato hidráulico integrado. Una vez colocados correctamente, se libera la presión del aceite, y el potente ajuste de interferencia resultante permite la transmisión de pares elevados.
  • Fácil, seguro y rápido de instalar
  • Sin chaveta
  • Mayor rendimiento del equipo
  • Mayor vida útil
  • Menores costes de mantenimiento
  • Reducción del promedio de tiempo entre reparaciones (MTTR)
SKF logo