Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos magnéticos

Las ventajas del rendimiento sin contacto

cojinete magnético
A medida que las plantas sustituyen sus sistemas hidráulicos por sistemas electromecánicos, los rodamientos magnéticos SKF facilitan esa transición.

Los cojinetes magnéticos SKF giran sin contacto superficial, por lo que prácticamente no se produce fricción ni se desgasta el cojinete. Su diseño hermético simplificado elimina además la necesidad de obturaciones y, con ello, la necesidad de sistemas de lubricación. Los rodamientos magnéticos SKF funcionan sin aceite y prácticamente sin mantenimiento incluso bajo las condiciones de funcionamiento más severas. Estos rodamientos ofrecen una solución más limpia que reduce el riesgo de contaminación medioambiental.

Combinando un movimiento rotativo de precisión con la mínima vibración, los rodamientos magnéticos SKF ofrecen una serie de ventajas:
  • Libres de lubricación
  • Limpios, sin contaminantes
  • Confiabilidad
  • Baja vibración
  • Alta velocidad de la superficie
  • Bajo consumo energético
  • Funcionamiento sumergido
  • Monitoreo de condición integrado
SKF logo