Sistema SKF Multilog On-line DMx
Protección y monitorización instalada en el soporte
El sistema certificado como intrínsecamente seguro SKF Multilog On-line DMx combina las funciones de protección de la máquina y monitorización de estado en un solo dispositivo que se puede instalar directamente en el soporte de la máquina. Esta unidad permite la adquisición continua de datos para predecir y evitar el fallo. Protege además la maquinaria avisando a los operarios de los problemas que podrían dar lugar a un fallo catastrófico.
El diseño modular compacto del sistema precisa un mínimo de cableado, armarios y aislamiento, ahorrando así tiempo y dinero durante su instalación. Su bajo consumo eléctrico contribuye también al ahorro de energía.