Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistema SKF Multilog On-line DMx

Protección y monitorización instalada en el soporte

El sistema certificado como intrínsecamente seguro SKF Multilog On-line DMx combina las funciones de protección de la máquina y monitorización de estado en un solo dispositivo que se puede instalar directamente en el soporte de la máquina. Esta unidad permite la adquisición continua de datos para predecir y evitar el fallo. Protege además la maquinaria avisando a los operarios de los problemas que podrían dar lugar a un fallo catastrófico.

El diseño modular compacto del sistema precisa un mínimo de cableado, armarios y aislamiento, ahorrando así tiempo y dinero durante su instalación. Su bajo consumo eléctrico contribuye también al ahorro de energía.
SKF logo