Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de la clase de rendimiento SKF Explorer

Mejora de la resistencia y vida útil

Rodamientos Explorer
SKF Explorer es un modelo de rodamientos de alto rendimiento que ofrece una mejora considerable en cuanto a resistencia y vida útil. Los rodamientos de alto rendimiento SKF Explorer están disponibles en una amplia variedad de tipos, como:
  • Rodamientos rígidos de bolas
  • Rodamientos de rodillos cilíndricos
  • Rodamientos de bolas de contacto angular
  • Rodamientos de rodillos a rótula
  • Rodamientos de rodillos toroidales CARB
  • Rodamientos de rodillos cónicos

Actualización a la clase de rendimiento SKF Explorer

Todos los rodamientos de rodillos a rótula y rodamientos CARB de SKF han sido actualizados según las nuevas especificaciones de la clase de rendimiento SKF Explorer, con una combinación de acero de alta calidad y un tratamiento térmico mejorado. El resultado: un equilibrio superior entre la dureza y resistencia que permite incluso duplicar la vida útil de los rodamientos SKF Explorer originales. Estas son algunas de las ventajas:
  • Mayor tiempo operativo
  • Mayor fiabilidad
  • Resistencia a la contaminación
  • Mayores niveles de productividad
  • Menos ruido y vibración
  • Excelente resistencia al desgaste
SKF logo