Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Niveles avanzados de tensión de modelado en los rodamientos

El problema

En las perforadoras de gas y petróleo, los rodamientos de los motores de lodo del extremo de las sartas de perforación afectan directamente a la productividad y la fiabilidad. Estos rodamientos deben soportar condiciones de funcionamiento extremas, no solo cargas de choque y axiales severas, sino también exposición continua a lodos muy abrasivos.

La solución

Mediante técnicas de modelado avanzadas, los ingenieros SKF pudieron observar los niveles de tensión en el interior del rodamiento, además de identificar y corregir fallos debidos a las grietas en los aros y el cizallamiento de las bolas, dos problemas frecuentes en los rodamientos de los motores de lodos. Estos hallazgos les permitieron: 
  • Definir con precisión el comportamiento de una pila de rodamientos
  • Rediseñar del rodamiento para minimizar las tensiones y optimizar la capacidad de carga
  • Probar nuevos diseños y materiales

El resultado

Mediante el banco de pruebas virtual de SKF, los ingenieros diseñaron una solución de rodamientos para motores de lodos con las siguientes características: 
  • Mejora de la resistencia al desgaste
  • Aumento de la capacidad de carga
  • Distribución optimizada de la carga
  • Mayor resistencia
  • Mayor fiabilidad
  • Diseño personalizado
SKF logo