Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF Multilog DMx ahorra espacio, tiempo y dinero

El problema

DMx
Los sistemas de monitorización tradicionales se basan en sistemas montados en bastidor de 19” que requieren armarios voluminosos situados en áreas seguras alejados de los soportes de la máquina, junto con una compleja red de cables de baja tensión para enviar y recibir señales desde la sala de control. Ambos requisitos incrementan los costes de instalación y mantenimiento. Además, si el bastidor no se incluye con el soporte, los procedimientos de prueba y aceptación adicionales tanto en fábrica como en la zona de instalación pueden incrementar los costes de instalación y puesta en servicio.

La solución de SKF

El módulo SKF Multilog DMx elimina estos problemas y gastos, lo que ahorra tiempo y dinero tanto a los fabricantes del equipo como a los usuarios finales. SKF Multilog DMx es el primer monitor de clase API-670 con gama completa de funciones adecuado para Zona 1 y áreas convencionales. Gracias a los controladores de monitorización de vibración de cuatro canales y sonda de proximidad integrada los requisitos de procesamiento (desde datos del transductor hasta datos dinámicos) se pueden satisfacer de forma segura en el soporte de la máquina.

El resultado

SKF Multilog DMx elimina la necesidad de armarios voluminosos y ofrece a los usuarios finales servicios de solución de problemas adicionales sin equipo de análisis especializado. Además, al llevar a cabo el procesamiento de monitorización en la máquina, cerca de los sensores, SKF Multilog DMx reemplaza los numerosos cables de señal de bajo voltaje por uno o dos cables de protocolo digital. El sistema también se integra con el software SKF @ptitude Decision Support y es compatible con buena parte de la gama de dispositivos portátiles y de medición en línea de SKF. 

Comparación de ejemplo del ahorro en costes entre SKF Multilog DMx y el sistema de bastidor de 19”: 

Coste componentes Ahorro Fabr. Ahorro usuario final
Material 30% 31% 
Tiempo de instalación 92% 2% 
Tiempo de prueba 80% 80% 
Tiempo de calibración n/a 50% 
SKF logo