Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Servicios de reacondicionamiento

El reacondicionamiento de rodamientos puede suponer una importante reducción de las emisiones de CO2 y puede requerir hasta un 90% menos de energía que la fabricación de un rodamiento nuevo. Al prolongar la vida útil de los rodamientos, este proceso evita la eliminación de componentes y el uso innecesario de recursos naturales.

SKF cuenta con décadas de experiencia en el reacondicionamiento de rodamientos. Todo el trabajo se lleva a cabo en modernos centros de servicio de reacondicionamiento de SFK por una red mundial de especialistas siguiendo las rigurosas especificaciones de SKF. El trabajo empieza con la limpieza, desengrasado y desmontaje de los rodamientos. A continuación se inspeccionan todos los componentes. A raíz de esta inspección se emite un informe detallado de análisis de los rodamientos. Aquellos rodamientos que se pueden reparar se restauran siguiendo los procedimientos adecuados, como el pulido, rectificación y sustitución de componentes. De hecho, puede merecer la pena reacondicionar un rodamiento al que le queda más del 30% de su vida útil calculada. El consiguiente ahorro de costes gracias al reacondicionamiento puede ser importante.
SKF logo