Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Compresores

Compresor
Los compresores que se usan en las industrias de hidrocarburos, petróleo y gas se pueden dividir de forma general en:
  • compresores centrífugos de funcionamiento a alta velocidad,
  • compresores alternativos que se emplean en aplicaciones con requisitos de bajo volumen y alta presión, y
  • compresores de gas de tornillo utilizados para distribuir gas natural a través de una red de oleoductos que funcionan sometidos a condiciones químicas severas.
SKF ha desarrollado una amplia gama de soluciones que mejoran la rentabilidad y ofrecen un funcionamiento sin problemas.

Soluciones

SKF logo