Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Solución de rodamientos para taladros giratorios

Los taladros giratorios consisten en un eje del inducido (motor eléctrico) conectado mediante engranajes a un husillo de salida y a un portabrocas.

Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas se utilizan para soportar los ejes del inducido y de salida. Pueden estar equipados con placas de protección metálicas o con obturaciones rozantes de caucho ligeras (dependiendo de las propiedades de exclusión de polvo requeridas). Para satisfacer las necesidades del diseño se utilizan jaulas de chapa de acero o de polímero. La grasa se selecciona para garantizar un buen rendimiento a temperaturas de entre -30 y + 130 °C. El juego radial interno dependerá de las tolerancias de ajuste requeridas.

SKF logo