Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Máquinas taladradoras y destornilladores

La gama de taladradoras consta de los siguientes productos:

  • Taladradoras estándar
  • Martillos perforadores
  • Atornilladores y llaves de impacto
  • Destornilladores.

El mercado del bricolaje demanda taladradoras fiables, económicas y de fácil uso. Los usuarios profesionales solicitan las mismas características, pero además requieren una gran potencia de salida, manteniendo a la vez una baja pérdida de potencia operativa.

Martillos perforadores

El diseño de los martillos perforadores para el mercado del bricolaje es similar al de los taladros convencionales, pero incorporan un dispositivo de percusión que opera sobre el eje del husillo y proporciona el efecto de martilleo.

En los martillos perforadores profesionales para trabajos pesados, el motor eléctrico suele estar montado verticalmente y transmite el movimiento al eje del husillo a través de una serie de engranajes. El sistema de martilleo opera con o sin el giro del husillo.

El entorno operativo de los martillos perforadores está muy contaminado con polvo, etc. De ahí la necesidad de garantizar una buena protección contra la contaminación.

Soluciones

SKF logo