Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Amoladoras, cepillos y lijadoras

Este tipo de herramienta es muy versátil y se puede utilizar para pulir, pulimentar, eliminar el óxido y desbarbar. El mercado del bricolaje exige una alta fiabilidad, precio económico y facilidad de uso. Los usuarios profesionales tienen unos requisitos similares, pero también ponen énfasis en caracteristicas de baja vibración, larga vida útil, mayor potencia y mayor seguridad.

La amoladora angular eléctrica consta de un motor eléctrico conectado a través de un engranaje de piñón a un husillo de salida donde va montada la muela. La disposición de rodamientos y las condiciones de funcionamiento dependen de su ubicación dentro de la herramienta.
SKF logo