Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidad de movimiento lineal para una ingletadora

SKF ha diseñado una unidad de movimiento lineal especial de alta precisión para una ingletadora profesional. La nueva unidad es una solución personalizada desarrollada en colaboración con el cliente. Es una combinación de una unidad de rodamiento de bolas lineal superior con un diseño de soporte patentado.

Ofrece un movimiento deslizante superior para el sistema de guiado junto con la rigidez requerida para un corte de alta precisión. Para conseguir el nivel de precisión de corte necesario e ingletes de alta calidad, la unidad proporciona una rotación precisa del cabezal de corte y de la hoja.

Este es sólo un ejemplo de aplicación que demuestra el potencial de los productos de movimiento lineal de SKF.

SKF puede ayudar a los fabricantes de herramientas eléctricas a adaptar productos ya existentes o a diseñar nuevos productos.

SKF pone a su disposición toda la asistencia técnica y la asesoría en ingeniería.

SKF logo