Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de una hilera de bolas para martillos perforadoras

Para los ejes del inducido y de salida se utilizan normalmente rodamientos rígidos de una hilera de bolas. Pueden estar equipados con obturaciones de caucho ligeras o rozantes, dependiendo de los requisitos de velocidad y de par de fricción. Cuando la vibración y una lubricación deficiente constituyen un problema, se utilizan jaulas poliméricas. Las grasas se seleccionan para obtener un buen rendimiento con pocas fugas bajo altas vibraciones. El juego radial interno dependerá de las tolerancias de ajuste requeridas.

SKF logo