Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Ejes del inducido de la amoladora

Extremo del ventilador

El rodamiento deberá soportar una combinación de altas velocidades, altas temperaturas, cargas elevadas y un entorno polvoriento.

La solución de SKF es un rodamiento rígido de una hilera de bolas equipado con obturaciones rozantes de caucho ligeras o placas de protección metálicas (la elección depende de las condiciones de funcionamiento). Para garantizar un buen rendimiento se utilizan jaulas poliméricas con una buena elasticidad, que sean menos sensibles a una lubricación deficiente. Para mejorar el rendimiento, se utilizan grasa especiales capaces de soportar altas velocidades y que ofrecen pocos escapes de grasa.

Extremo del conmutador

El rodamiento deberá soportar altas velocidades, altas temperaturas y un entorno polvoriento.

La solución de SKF es un rodamiento rígido de una hilera de bolas equipado con obturaciones rozantes de caucho ligeras que garantizan una buena resistencia al polvo y una capacidad para altas velocidades. Para garantizar un buen rendimiento se utilizan jaulas poliméricas con una buena elasticidad, que sean menos sensibles a una lubricación deficiente. Para mejorar el rendimiento, se utilizan grasa especiales capaces de soportar altas velocidades y que ofrecen pocos escapes de grasa.

SKF logo