Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Bombas

El corazón que late en los sistemas de agua de las centrales

En el centro de los sistemas de agua de alimentación, circulación, refrigeración, condensación y relleno se encuentran las importantísimas bombas, necesarias para operar una central eléctrica con total fiabilidad. Algunas bombas mueven fluidos a altas temperaturas y presiones, mientras que otras desplazan grandes volúmenes que superan los 378.500 litros por minuto.

Uno de los mayores desafíos para los fabricantes de bombas es aumentar el tiempo medio entre fallos y, a la vez, reducir el consumo energético para cumplir las normas industriales, ya que los costes de energía pueden representar el 45% del coste total de propiedad de una bomba.

SKF puede ayudar a las plantas a conseguir que las bombas funcionen de forma fiable y energéticamente eficiente con una oferta que incluye todo lo necesario, desde rodamientos hasta sistemas de monitorización, entre otras soluciones.
SKF logo