Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Bombas de agua de refrigeración

Lograr un funcionamiento fiable y energéticamente eficiente

Las bombas de agua de refrigeración suministran agua a los depósitos de las grandes torres de refrigeración parabólicas. Al igual que sucede con otras bombas centrífugas, los motores son propensos a los problemas causados por los altos niveles de vibración y un rendimiento inadecuado de las obturaciones.

Uno de los mayores desafíos para los fabricantes de bombas es aumentar el tiempo medio entre fallos y, a la vez, reducir el consumo energético para cumplir las normas industriales, ya que los costes de energía pueden representar el 45% del coste total de propiedad de una bomba.

SKF puede ayudar a las plantas a conseguir que las bombas funcionen de forma fiable y energéticamente eficiente con soluciones que incluyen todo lo necesario desde rodamientos hasta sistemas de monitorización y lubricación.

Soluciones

SKF logo