Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Unidades de rodamientos SKF ConCentra

Diseñados para una mayor fiabilidad en condiciones extremas

ConCentra
Los rodamientos de bolas y rodillos SKF ConCentra pueden soportar duras condiciones exteriores así como grandes cargas, cargas de choque y contaminantes. Son una alternativa probada y económica a las disposiciones convencionales de rodamientos y soportes.

Especialmente adecuados para aplicaciones graneleras y al aire libre, las unidades de rodamientos SKF ConCentra funcionan óptimamente cuando los requisitos de mantenimiento son duros y mínimos. Engrasados y obturados, y listos para ser montados con total facilidad, las unidades ayudan a reducir la necesidad de mantenimiento.

Tecnología de fijación realmente concéntrica

La fijación céntrica y fácil en los ejes comerciales es otra de sus ventajas. Dos pares de aros concéntricos con superficies de contacto escalonadas multicónicas de ingeniería de precisión mantienen un agarre concéntrico de casi 360 grados alrededor de todo el perímetro del eje.
  • Prolongación de la vida útil 
  • Reducción de la vibración y la corrosión por fricción
  • Reducción de los costes de funcionamiento
  • Mayor fiabilidad de funcionamiento
  • Instalación sin problemas ni contaminación
  • Mantenimiento mínimo
SKF logo