Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Agitadores

Retos de funcionamiento extremos

Depósito de lodo en una central eléctrica de carbón
Los agitadores montados en la parte superior o lateral se utilizan en el proceso de Desulfuración de gases de combustión (FGD) para mantener los lodos de piedra caliza adecuadamente mezclados en el tanque de almacenamiento antes de que sean utilizados en el lecho de absorción de FGD. Se trata de un entorno operativo extremo, con varios desafíos para el tiempo productivo y la eficiencia, entre los que se encuentran los materiales corrosivos, una vibración excesiva y cargas que degradan los sellos y los rodamientos. 

SKF puede ayudar con una gama robusta de rodamientos y sellos, así como con sistemas y servicios avanzados de monitoreo.

Soluciones

SKF logo