Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistemas de apoyo

Siempre a su disposición

Muchos sistemas de apoyo de las centrales eléctricas no participan directamente en la producción de energía. Sin embargo, posibilitan la obtención de energía como cualquier otro activo de la planta, ya que garantizan el funcionamiento adecuado de todos los sistemas y equipos de producción de energía.

El aire de estación o de los instrumentos, el agua de refrigeración del circuito cerrado, agua de servicio y otros sistemas suelen funcionar 24 horas al día, los 7 días de la semana, con una gran demanda de disponibilidad. Dependen de una amplia gama de activos de gran tamaño, incluyendo compresores de aire, bombas, motores y ventiladores.

Manténgalos bien respaldados con SKF

Los grandes volúmenes de aire o agua, junto con las altas velocidades de rotación de bombas, compresores y motores, hacen que su eficiencia y funcionamiento correcto estén siempre en peligro. SKF puede facilitar el proceso con soluciones que reducen el consumo de energía y los costes de mantenimiento, al tiempo que aumentan la fiabilidad y la vida útil.

Equipos de apoyo

SKF logo