Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistema de rodamientos autoalineables SKF

La nueva referencia en disposiciones de rodamientos fijos y libres

Rodamiento de rodillos toroidales CARB
En las disposiciones de rodamientos fijos y libres tradicionales, los rodamientos autoalineables se suelen utilizar en ambas posiciones. Aunque esta disposición admite la desviación del eje, no permite una libertad axial completa. Para proporcionar una libertad axial completa, el rodamiento libre debe ser capaz de moverse con el eje sin crear cargas axiales internas no deseadas. El rodamiento de rodillos toroidales CARB ofrece esa verdadera libertad axial.

Un diseño innovador, una solución ideal

Rodamiento de rodillos a rótula SKF Explorer
CARB es un rodamiento de rodillos toroidales que combina algunos de los mejores aspectos de los rodamientos de rodillos a rótula, cilíndricos y de agujas. Los rodillos de un rodamiento de rodillos toroidales encuentran siempre la mejor posición para recibir la carga, sin importar cómo se mueva el eje.

Destinado exclusivamente a su uso como rodamiento libre, CARB ofrece una solución ideal cuando se utiliza junto con un rodamiento de rodillos a rótula en la posición fija. Con CARB como rodamiento libre se evitan las fuerzas axiales internas que pueden afectar a la distribución de la carga en las disposiciones tradicionales. 

Ventajas del sistema de rodamientos autoalineables SKF:
  • Mayor vida útil de los rodamientos
  • Menor frecuencia de mantenimiento
  • Mejora de la productividad
  • Menor temperatura de funcionamiento
  • Niveles de ruido y vibración más bajos

Mejora del rendimiento de SKF Explorer

Todos los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer y rodamientos CARB han sido mejorados según las nuevas especificaciones de la clase de rendimiento SKF Explorer, con una combinación de acero de alta calidad y un proceso de tratamiento térmico mejorado. El resultado: un equilibrio superior entre dureza y resistencia que permite incluso duplicar la vida útil del SKF Explorer original. Estas son algunas ventajas de su uso:
  • Aumento del tiempo productivo
  • Mayor fiabilidad
  • Resistencia a la contaminación
  • Mayores niveles de productividad
  • Reducción de los niveles de ruido y vibración
  • Excelente resistencia al desgaste
SKF logo