Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Cilindros secadores

Supere los retos que plantean los entornos con temperaturas elevadas

La sección de secado de una máquina papelera crea un entorno muy duro para los componentes de la máquina. Durante la puesta en marcha se producen altas temperaturas y tensiones, lo que significa que las soluciones deben soportar la desalineación y la expansión axial. Esto resulta especialmente importante cuando se aumentan las anchuras y las velocidades de las máquinas papeleras.

La distribución desigual del material condensado recogido en el interior del cilindro debido a fallos en los sifones puede provocar desequilibrios en las cargas. 

SKF puede ayudarle
Las soluciones SKF para el secado de cilindros pueden contribuir a aumentar la fiabilidad y la protección contra la contaminación, reducir los costes de mantenimiento y simplificar el montaje.

Soluciones

SKF logo