Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soportes SBPN

Solución completa para cilindros de secado con sistemas de circulación de aceite de flujo alto

Los soportes para rodamientos de la serie SBPN se han diseñado para cilindros secadores, con sistemas de lubricación mediante circulación de aceite de alto flujo. Ofrecen varias ventajas:
  • Una protección excelente contra los contaminantes líquidos y sólidos
  • Diseño que admite los elevados niveles de flujo de aceite necesarios en las máquinas papeleras modernas
  • Una unidad completa, incluyendo las conexiones de las juntas al vapor y los extremos del eje, en una ejecución de poleas para cuerdas
  • Disponible en ejecuciones para rodamientos CARB y rodamientos de rodillos a rótula
SKF logo