Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodillos de fieltro

Mejora de la fiabilidad en la sección de prensas y de secado

En la mayoría de las aplicaciones de las máquinas papeleras, los rodillos de fieltro están sometidos a desalineaciones y expansiones axiales del eje, que se deben compensar mediante disposiciones de rodamientos.

En la sección de secado, los rodillos de fieltro deben soportar temperaturas elevadas que suponen un desafío para los componentes mecánicos. La expansión térmica axial que sufren los rodillos y cilindros es superior a la que se produce en la sección húmeda. Los rodillos de fieltro de la sección de prensado deben soportar el efecto del agua del proceso. Es necesario proteger los componentes.

En general, las máquinas más anchas y rápidas bajo condiciones de alta temperatura y vapor exigen un gran rendimiento de los rodamientos, obturaciones, soportes y lubricantes.

En las máquinas más antiguas, los rodillos de fieltro no están preparados para cargas elevadas debido a la tensión necesaria para los tejidos sintéticos. Dichas cargas pueden afectar al rendimiento de los rodamientos.

SKF puede ayudarle
Las soluciones SKF de rodillos de fieltro pueden prolongar la vida útil, minimizar los costes de mantenimiento y simplificar el montaje.

SKF solutions for felt rolls

SKF logo