Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Soportes SBFN

Diseñados para rodillos de fieltro lubricados con aceite

Los soportes SBFN son parte de la gama de soportes SKF para rodamientos especialmente diseñada para los rodillos de fieltro con una lubricación por circulación de aceite. Estos soportes ofrecen varias ventajas:
  • Posibilidad de montaje horizontal, vertical o invertido
  • Disposiciones de obturación prácticamente libres de mantenimiento
  • Una protección excelente contra los contaminantes líquidos y sólidos
  • Se suministran equipados previamente con conexiones para los equipos de monitorización de estado
  • Disponibles en ejecuciones para rodamientos CARB y rodamientos de rodillos a rótula
SKF logo