Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sección de secado

Rendimiento en entornos de altas temperaturas

En la sección de secado, la trama papelera continúa secándose con el uso de cilindros calentados con vapor. En las máquinas modernas, la sección de secado se encuentra bajo la cubierta de la secadora. Aquí, la temperatura ambiente es más alta, lo cual afecta a los rodamientos. Además, la selección de los rodamientos adecuados para el entorno de funcionamiento puede ayudar a evitar paradas no planificadas.

Asimismo, la dificultad para realizar el mantenimiento y la importancia de la seguridad hace que se requieran unos rodamientos con una mayor vida útil.
Aumento de la vida útil de los rodamientos y mejora de la seguridad en el trabajo
SKF ofrece una amplia gama de soluciones que le ayudarán a:
  • Prolongar la vida útil del rodamiento 
  • Reducir los costes y paradas de mantenimiento 
  • Mejorar la seguridad gracias a la ampliación de los intervalos de mantenimiento

Soluciones para la sección de secado

Aplicaciones de la sección de secado

SKF logo