Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos NoWear

Recubrimiento para evitar el fallo de los rodamientos

Diseñados para superar diversas causas habituales de fallo de los rodamientos (cargas ligeras, altas velocidades), los rodamientos NoWear están recubiertos con un material cerámico protector.

Con una baja fricción, gran dureza y bajísima afinidad de adherencia a otras superficies, este recubrimiento avanzado ha demostrado su gran efectividad para evitar los fallos causados por la adherencia in condiciones de funcionamiento de baja carga y alta velocidad.
SKF logo