Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Calandras lisas calentadas

Mayor precisión de funcionamiento a temperaturas más altas

Al calentar algunos de los rodillos de calandras con agua caliente, vapor o aceite muy caliente, se logra un mejor acabado de la superficie. Los componentes mecánicos en esta aplicación funcionan en un entorno caliente a una velocidad relativamente alta. Por lo tanto, es esencial una gran precisión de giro para lograr un resultado de buena calidad.

Además, como la mayoría de las aplicaciones en una máquina papelera, las calandras están sometidas a desalineaciones y expansiones axiales del eje, que los rodamientos deben soportar.

A menudo es un área con que se produce bastante electricidad estática, lo que podría provocar indentación eléctrica en los rodamientos.

SKF puede ayudarle
Las soluciones SKF para rodillos de calandras calentados pueden contribuir a aumentar el rendimiento de los rodamientos, reducir los costes de mantenimiento y facilitar el montaje y desmontaje.

SKF solutions for heated plain calender rolls

SKF logo