Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos de rodillos a rótula C08 y VQ424 SKF Explorer

Rodamientos de precisión y alta velocidad para rodillos de compensación de la deflexión

Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer pueden ayudar a las plantas a aumentar espectacularmente la productividad, mejorar la fiabilidad, reducir el mantenimiento y prolongar la vida útil en muchas aplicaciones de cilindro y rodillo.

En lo que respecta a los rodillos de compensación de deflexión, se recomiendan rodamientos de rodillos a rótula con una exactitud de giro C08 o la superior VQ424 para garantizar la calidad del papel.

SKF Explorer performance class upgrade

CARB toroidal roller bearing
All SKF spherical roller bearings and CARB bearings have been upgraded to the new SKF Explorer performance class specifications, featuring a combination of high-quality steel and an improved heat treatment process. The result: a superior balance between hardness and toughness, enabling up to twice the service life as the original SKF Explorer. Benefits include:
  • Increased uptime
  • Improved reliability
  • Resistance to contamination
  • Higher productivity levels
  • Reduced noise and vibration levels
  • Excellent wear resistance
SKF logo