Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Tambores de descortezado

Alto rendimiento a baja velocidad y carga variable todo el año

En la actualidad se utilizan varios tipos de tambores de descortezado. El descortezado mecánico, basado en un principio de fricción, es el más extendido. Estos tambores de descortezado deben funcionar de forma fiable a bajas velocidades, con cargas medias-bajas.

Asimismo, el descortezado será más o menos difícil de realizar dependiendo del clima. Con bajas temperaturas, la adhesión de la corteza puede ser de 2 a 3 veces mayor que en verano. Si los troncos se congelan, el descortezado puede resultar todavía más difícil.

Las condiciones de funcionamiento también pueden variar dependiendo de si los troncos se descortecen parcialmente sumergidos o secos.

Mejore la fiabilidad y reduzca los costes de mantenimiento con SKF
Independientemente del tipo de máquina de descortezado y las condiciones que deba soportar, es esencial que funcione de forma fiable. SKF ofrece una amplia gama de soluciones para los tambores de descortezado:
  • Equipo de monitorización de la condición, que le permitirá reducir los costes de mantenimiento
  • Soluciones de rodamientos hidrostáticos o de rodillos, obturaciones, soportes y lubricación de alto rendimiento, que permitirán mejorar la eficiencia y fiabilidad

SKF solutions for debarking drums

SKF logo