Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Método de calado de rodamientos SKF Drive-up

Un montaje de rodamientos preciso y controlado

El montaje incorrecto es una de las principales causas de fallo prematuro de los rodamientos. Con el fin de reducir los posibles errores durante el montaje y prolongar la vida útil de los rodamientos, SKF ha creado el método de calado de rodamientos SKF Drive-up.

Un ajuste que evita los daños en los rodamientos

Este método mejora considerablemente la fiabilidad y la facilidad de ajuste de los rodamientos con agujero cónico. El ajuste adecuado se consigue controlando el calado axial del rodamiento desde una posición predeterminada. El método de calado de rodamientos SKF Drive-up ayuda también a evitar los daños en los rodamientos producidos por el calado en exceso del rodamiento en su asiento.
  • Hasta un 50% más rápido que los métodos de montaje convencionales
  • Una forma sencilla de montar los rodamientos de rodillos a rótula
  • No requiere habilidades especiales
SKF logo