Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF Microlog Analyzer AX

Colector/analizador de datos de cuatro canales con todas las funciones

El SKF Microlog Analyzer AX incorpora una tecnología avanzada de monitorización de la vibración que permite la recogida rápida de datos, ahorrando un valioso tiempo y dinero. 

El Microlog AX ofrece capacidad de medición triaxial o de cuatro canales simultánea, con frecuencia y actualización de pantalla rápidas en tiempo real, todo ello en una pantalla VGA a todo color de 6,4" para una visualización sencilla con cualquier iluminación.

El Microlog AX se puede personalizar con una serie de módulos de aplicación para tareas avanzadas, tales como pruebas de impacto, registros digitales, análisis modales, análisis de fenómenos transitorios e inspecciones de calidad, todo ello con el mismo dispositivo. Ofrecemos también modelos preconfigurados (AX-M, AX-S y AX-F) con una selección de módulos cargados para satisfacer distintas necesidades.

SKF logo