Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Calentadores de inducción SKF TIH 030m

Facilitando el montaje de rodamientos con el uso de calor

Cuanto mayor sea el rodamiento, mayor será la fuerza necesaria para montarlo. Para compensar esto, el calentamiento por inducción ha sido una buena práctica en todo el mundo para muchas operaciones de montaje de rodamientos, en especial para ejes cilíndricos y rodamientos que no se pueden posicionar fácilmente sobre un eje o en un soporte.

Si el calentamiento no es uniforme, o si se produce un sobrecalentamiento, el rodamiento puede verse alterado dimensional o metalúrcicamente, reduciéndose su vida útil. El Calentador de Inducción SKF TIH 030m puede ayudarle. Esta unidad de eficacia demostrada proporciona un calor fiable y eficiente gracias a sus niveles de calentamiento preajustados controlados por tiempo.

Caliente los rodamientos de manera segura

Con una electrónica avanzada, el calentador de inducción SKF TIH 030m permite calentar rodamientos de hasta 40 kg (88 lbs).

Las bobinas de inducción de la serie SKF TIH están situadas en el exterior de la carcasa del calentador, lo que permite colocar el rodamiento alrededor del mismo. Esta es una gran innovación que ayuda a reducir el tiempo de calentamiento y el consumo energético. El uso de los calentadores de inducción SKF TIH reduce además el tiempo y esfuerzo de montaje y elimina el riesgo de contaminación ocasionado a menudo con el uso de baños de aceite.
SKF logo