Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de bolas SKF Explorer

Diseño simple de máxima efectividad

Los rodamientos rígidos de bolas suelen utilizarse en aplicaciones en las cuales ha de colocarse un eje en sentido axial y las cargas son relativamente ligeras. SKF ha optimizado la geometría del camino de rodadura y el acabado de sus rodamientos rígidos de bolas, reduciendo la fricción. Las superficies de rodadura mejoradas reducen la fricción, disminuyendo las temperaturas de funcionamiento, lo que permite mejorar las condiciones de lubricación y prolongar la vida del rodamiento.

Adecuados para una amplia gama de aplicaciones

Disponible en una amplia variedad de tamaños y diseños obturados, con placas de protección y anillos elásticos, la oferta de rodamientos rígidos de bolas SKF estándar incluye:
  • Rodamientos rígidos de una hilera de bolas
  • Rodamientos rígidos de bolas SKF energéticamente eficientes
  • Rodamientos rígidos de una hilera de bolas con escotes de llenado
  • Rodamientos rígidos de una hilera de bolas de acero inoxidable
  • Rodamientos rígidos de dos hileras de bolas
  • Rodamientos rígidos de una hilera de bolas híbridos
  • Rodamientos rígidos de una hilera de bolas para altas temperaturas
SKF logo