Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Prensas de tornillo

Evite el desgaste prematuro y mejore la fiabilidad

Las prensas de tornillo deben llevar a cabo diversos procesos de separación líquido-sólido o deshidratación. El funcionamiento de la prensa de tornillo debe ser lo más fiable y eficiente posible para conseguir que el espesamiento de la pulpa y la deshidratación de las madejas y el material rechazado se lleven a cabo de la forma más adecuada.

Al funcionar a bajas velocidades con cargas medias-altas, las prensas de tornillo pueden sufrir un desgaste prematuro entre la arandela del soporte del rodamiento axial de rodillos a rótula y su asiento en el soporte. Por lo general, esto se debe a cargas giratorias no deseadas en el anillo exterior del rodamiento de rodillos a rótula que se encuentra en el mismo soporte.
SKF puede ayudarle
SKF ofrece una amplia gama de soluciones para prensas de tornillo, como:
  • Equipo de monitorización de la condición, que le permitirá reducir los costes de mantenimiento
  • Soluciones de rodamientos, obturaciones y lubricación de alto rendimiento, que permitirán mejorar la eficiencia y la fiabilidad

SKF solutions for screw presses

SKF logo