Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

El reacondicionamiento de soportes oscilantes realizado por SKF aumentó el rendimiento de la inversión en un 633%

El reto

Las máquinas de una planta de papel demostraban un gran potencial de aumento de la productividad. Sin embargo, las elevadas velocidades de funcionamiento necesarias para conseguir los objetivos de producción también provocaban altos niveles de vibración. Para impedir daños en el rodamiento relacionados con la vibración y las paradas no planificadas, las velocidades se redujeron en un cuatro por ciento, pero el descenso también afectó a la producción anual, con una reducción de 4.000 toneladas.

La solución de SKF

En colaboración estrecha con los técnicos de la planta, un especialista en plantas de papel SKF determinó que el soporte de balancín y el sistema de rodamientos autoalineables convencional de las máquinas (diseñados para soportar los cambios de longitud del eje) no eran capaces de admitir cambios significativos en el comportamiento del eje debido al aumento cada vez mayor de las velocidades de la máquina.

SKF recomendó la incorporación de un rodamiento de rodillos toroidales CARB a un soporte oscilante reacondicionado para dar cabida a la desalineación y el desplazamiento axial. El soporte oscilante también se diseñó como soporte fijo.

El resultado

La nueva disposición permitió conseguir un rendimiento de la inversión del 663%, redujo por completo las paradas no planificadas y aumentó la productividad.

Resumen del retorno de inversión (ROI)
  • Ahorro por máquina al evitar la pérdida de velocidad: 528.000 €
  • Reacondicionamiento de soporte oscilante SKF e inversión en rodamientos CARB: –72.000 €
  • Ahorro total: 456.000 €
  • Rentabilidad total de la inversión: 633%

SKF logo