Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

El método de montaje de calado de SKF permite a un fabricante de celulosa conseguir un rendimiento de la inversión del 510%

El reto

En el enrollador de una planta papelera se venían produciendo temperaturas de rodamiento elevadas e irregulares y fallos prematuros en los rodamientos. Se produjo un significativo aumente de las paradas no planificadas de la producción y los costes asociados con las reparaciones. En una investigación se descubrió que el personal de mantenimiento de la planta utilizaba martillos para montar los rodamientos y no conseguía el juego interno del rodamiento apropiado.

La solución de SKF

Era evidente que la planta necesitaba una solución que les ayudara a montar y desmontar los rodamientos correctamente y a reducir el riesgo de daños en el rodamiento durante el montaje. SKF propuso el método de calado SKF para realizar el montaje de forma precisa.

El resultado

En un año, esta técnica permitió una significativa reducción en caso de sustitución de rodamientos, además de una reducción del 75% en el tiempo de montaje. Como resultado final, se ha producido una considerable reducción en las paradas no planificadas y en los costes.

Resumen del Rendimiento de la inversión (ROI) durante un periodo de un año:
  • Aumento de la disponibilidad de producción/reducción de las paradas no planificadas: 16.060 €
  • Reducción de costes (montaje y desmontaje de rodamientos y reparaciones): 5.680 €
  • Beneficios anuales totales: 21.740 €
  • Inversión en la solución de SKF: - 3.560 €
  • Ventajas: 18.180 €
  • Rendimiento de la inversión: 510%
SKF logo