Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Un fabricante de papel de periódico reduce las paradas no planificadas gracias al calentador de inducción de SKF

El reto

Una planta de papel de periódico con una sola máquina papelera de gran tamaño necesitaba aumentar la productividad. El personal de mantenimiento utilizaba baños de aceite o un antiguo calentador de inducción para montar los rodamientos. Se tardaban cuatro horas en montar un rodamiento con el método de baño de aceite. Se observaron otros problemas relacionados con el proceso, como calentamiento desigual, riesgo de contaminación de los rodamientos, derrames de aceite y lesiones de los trabajadores. Aunque el calentador de inducción se utilizaba en algunos casos, su antigüedad ralentizaba el proceso.

La solución de SKF

A fin de reducir las paradas no planificadas y proporcionar una forma rápida eficaz y segura de montar correctamente los rodamientos, la planta adquirió un calentador de inducción portátil SKF TIH 030m.

El resultado

Los intervalos de montaje se redujeron de cuatro horas por rodamiento a una hora y media, y el tiempo productivo de la máquina se incrementó.

Resumen de rendimiento de la inversión (ROI) durante un periodo de 5 años
  • Beneficios totales (aumento de la disponibilidad de producción y el ahorro en costes): 62.060 €
  • Inversión en la solución de SKF: 1.760 €
  • Rendimiento de la inversión: 3.400%
SKF logo