Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Los rodamientos INSOCOAT permiten a una planta de fabricación de pulpa y cartón generar un rendimiento de la inversión del 4.900%

El reto

Los fallos en los rodamientos de los motores de los ventiladores de recirculación de gases de las calderas de pasta de papel de una moderna planta de cartón grueso y pulpa integrada estaban provocando problemas de productividad. Los motores CA de 400 kW con convertidores de frecuencia funcionaban a 950 r/min con una temperatura de funcionamiento superior a los 100 ˚C.

La solución de SKF

Los motores se equiparon con rodamientos estándar que normalmente solo duraban unos seis meses debido a los daños de la corriente eléctrica parásita. Para mejorar la fiabilidad y reducir el mantenimiento y los costes de reparación, se instalaron rodamientos INSOCOAT de SKF en los motores del ventilador.

El resultado

Desde que se instalaron los rodamientos INSOCOAT, no se han producido daños. La planta ha conseguido espectaculares ahorros en costes de reparación y mantenimiento, además de beneficios adicionales como la reducción de las paradas no planificadas y el aumento de la productividad. El resultado: una significativa mejora de los resultados finales, como se muestra en el resumen en el siguiente informe de resumen de Rendimiento de la inversión (ROI):

Antes de INSOCOAT
  • Coste de sustitución de los rodamientos: 1.000 €
  • Coste de mantenimiento/reparación: 6.000 €
  • Reducción de las paradas de producción: 43.000 €
  • Coste total: 50.000 €
Después de la instalación de INSOCOAT
  • Rodamientos INSOCOAT: 300 €
  • Coste de mantenimiento/reparación: 700 €
  • Coste total: 1.000 €
  • Rentabilidad total de la inversión: 4.900%
SKF logo