Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Los rodamientos SKF NoWear ayudan a un productor de papel de periódico a generar un rendimiento de la inversión del 590%

El reto

Un productor de papel de periódico sufría un número inaceptable de paradas planificadas y no planificadas debido a problemas de adherencia. Los rodamientos de calandrias blandos se tenían que sustituir cada año, y las pérdidas en los beneficios debidas a la reducción de la producción, la sustitución de rodamientos y los costes de montaje fueron significativas.

La solución de SKF

SKF recomendó NoWear, que incorporan un recubrimiento cerámico de baja fricción y alta dureza, y una afinidad extremadamente baja de adherencia a otras superficies. El revestimiento evita tanto fallos prematuros provocados por la adherencia en condiciones de funcionamiento de baja carga y alta velocidad, como fallos provocados por la vibración y el desgaste excesivo debido a una lubricación deficiente.

El resultado

Con los rodamientos NoWear, se eliminaron por completo las paradas no planificadas debidas a los problemas en los rodamientos de las calandras. Las paradas planificadas se han reducido en dos terceras partes. La vida útil de los rodamientos supera la de los cilindros, que se extraen cada tres años para volver a rectificarlos.

Resumen de rendimiento de la inversión (ROI) durante un periodo de 5 años
  • Coste de sustitución y montaje de rodamientos estándar: 153.000 €
  • Coste de la pérdida de producción: 420.000 €
  • Coste total: 573.000 €
  • Rentabilidad total de la inversión: 590%
SKF logo