Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Servicio de reacondicionamiento de soportes oscilantes

Solución a los retos que plantea el aumento de la velocidad de la máquina

Los soportes oscilantes soportan la dilatación térmica del cilindro secador, que se produce a las temperaturas presentes en la sección de secado durante el funcionamiento. Los soportes oscilantes permiten que todo el soporte del rodamiento se mueva con el eje. Sin embargo, las altas velocidades de las máquinas papeleras pueden provocar vibraciones y desgaste en estos soportes, lo cual afectará a la calidad del papel.

Papel de mayor calidad y reducción de los costes de mantenimiento

El reacondicionamiento de los soportes oscilantes para convertirlos en soportes fijos permite el uso del sistema de rodamientos autoalineables SKF. Incorpora un rodamiento de rodillos toroidales CARB en la posición libre y un rodamiento de rodillos a rótula SKF Explorer en la posición fija. Con esta disposición de rodamientos, el rodamiento CARB soporta la desalineación y la expansión axial del eje, eliminando prácticamente la fricción.

El reacondicionamiento de los soportes oscilantes ofrece las siguientes ventajas:
  • Una disposición más estable
  • Mejora de la calidad del papel
  • Reducción de los gastos de mantenimiento
SKF logo