Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Embrague

Imagen de embrague
SKF ofrece soluciones de rodamientos para todo tipo de rodamientos de apoyo y desembrague para motores de vehículos deportivos. Habitualmente los rodamientos de embrague se obturan y engrasan de por vida. Los rodamientos de embrague deben funcionar sin fallos. De hecho, un rodamiento con un funcionamiento deficiente se puede notar en el pedal de embrague o, en un sistema automático, en el tiempo de respuesta del embrague.

Los rodamientos se verán expuestos a las siguientes condiciones de funcionamiento:

  • Eventual contaminación por entrada de polvo procedente de la placa de embrague
  • Altas temperaturas
  • Gradientes de carga y altas velocidades

SKF ofrece rodamientos rígidos de bolas y rodamientos de bolas con contacto angular para aplicaciones de embrague en vehículos de competición. Las soluciones se podrían basar en variantes personalizadas de productos estándar o en soluciones completamente personalizadas. SKF Competición colaborará con los clientes a fin de recomendar una solución de rodamientos adecuada para aplicaciones para motores de vehículos deportivos. Una solución técnica habitual incluirá una o varias de las siguientes características:

  • Tratamiento con aceros especiales y tratamiento térmico para una mayor resistencia al desgaste y estabilidad dimensional
  • Soluciones de obturación avanzadas
  • Grasa especial para altas temperaturas
  • Rodamientos de sección estrecha para mayor compacidad
  • Integración estrecha entre el pistón hidráulico y los anillos del rodamiento
SKF logo