Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Soluciones funcionales integradas

Imagen ACCB
Imagen 1 de soluciones funcionales integradas para competición
Imagen 2 de soluciones funcionales integradas para competición
Imagen de unidad de rodamiento obturada con aceite ICOS
SKF agrupa sus tecnologías en cinco plataformas: Rodamientos y unidades, obturaciones, mecatrónica, servicios y sistemas de lubricación. Mediante el uso de las capacidades de todas o algunas de estas plataformas, SKF puede desarrollar y ofrecer soluciones funcionales integradas a medida. La combinación de diferentes tecnologías y soluciones nuevas con una integración perfecta con el diseño original permite alcanzar mayores cotas de rendimiento, gracias a la reducción del peso, las dimensiones, el número de componentes y el consumo de energía.

Mediante la integración, es posible optimizar y simplificar las aplicaciones, lo que afectará de forma muy positiva al coste.

Las aplicaciones de caja de cambios y embrague se pueden hacer más compactas a través de la integración de rodamientos con piezas estructurales, como estrías realizadas mediante electroerosión, roscas realizadas mediante rectificado, bridas realizadas mediante fresado, orificios para inyección de aceite.

ICOS es un rodamiento de bolas equipado con un retén de aceite integrado y compacto. SKF ha desarrollado nuevas soluciones de obturación para impedir la entrada de contaminantes y mejorar la lubricación con el fin de aumentar la vida de servicio.

El diseño de tuerca única, integrado en rodamientos de tercera generación, permite optimizar las dimensiones de contornos, además de aumentar la rigidez y reducir el peso. Esta solución incrementa el rendimiento de los rodamientos de rueda y reduce el tiempo necesario para cambiar la rueda.
SKF logo